|
|
|
C254TM250D
ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC 250A - 4P4D pour NSX250DC
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération NSX250 CC
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4d
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
250 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
750 V CC
|
Type de réseau
|
CC
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,7 à 1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Fixe
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
5...10 x In
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
554,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
23
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,89 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|