|
|
|
LV426827
Podnap. izklop. tuljava (ožičena) MN, ComPacT NSXm, 440/480VAC 60Hz
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
MN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Izpust podnapetosti
|
[Uc] Krmilna napetost
|
440 do 480 V AC 60 Hz
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,35 do 0,7 x Un Odpiranje
0,85 x Un Zapiranje
|
Odzivni čas
|
< 50 ms
|
Pomožni priključni terminal
|
Pred-ožičeno 0…0,8 mm² (AWG 18)Vpeta Baker
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
79,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,900 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
830,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,360 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|