Schneider-Electric
 
C11F34V100L Bild- Schneider-electric
C11F34V100L
Kompaktleistungsschalter mit Differenzstromschutz ComPacT NSXm mit MicroLogic 4.1 VIGI 100A 3P 36kA/415V EverLink
EAN Code EAN Code: 
3606481992703
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT neue Generation
Produktname ComPacT NSXm neue Generation
Baureihe ComPacT NSXm neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts NSXm 160F
Produkt- oder Komponententyp Erdschluss-Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3D
[In] Bemessungsstrom 100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen 85 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Leistungsstufe F 36 kA 415 V AC
Name des Auslösers Micrologic 4.1
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSoIR
Steuerungstyp Kippschalter
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 85 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen bei 440 V In/2
10000 Zyklen bei 440 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
5000 Zyklen bei 690 V In
Verlustleistung pro Pol 4,77 W
Montagehalterung Rückwand
Montageposition Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
Anschluss auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Anschlussklemmen 1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², feindrähtig Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
Anschlussraster 35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
9-mm-Raster 9 Modul
Auslöserleistung 100 A bei 40 °C
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme 40 - 100 A
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung Fixiert
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung 200 s bei 1,5 x Ir
8 s bei 6 x Ir
5 s bei 7,2 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes 9 regelbare Einstellungen
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes 1,5 - 10 x Ir
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung Fixiert
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes Fixiert
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes 1.500 A
Erdschlussschutz Integriert
Erdschluss-Schutzklasse Klasse A
Klasse AC
[IΔn] Typ der Erdschlussschutz Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Erdschlussschutzes 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA für Klasse A
100 mA für Klasse A
300 mA für Klasse A
500 mA für Klasse A
1 A für Klasse A
30 mA für Klasse AC
100 mA für Klasse AC
300 mA für Klasse AC
500 mA für Klasse AC
1 A für Klasse AC
3 A für Klasse AC
5 A für Klasse AC
[Δt] Typ der Erdschlussschutz Zeitverzögerungseinstellung Einstellbar
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Erdschlussschutzes 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
Lokale Signalisierung Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden
Breite (B) 108 mm
Höhe (H) 144 mm
Tiefe (T) 80 mm
Produktgewicht 1,63 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Montage
Normen EN/IEC 60947
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 19,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,8 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,2 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate