Schneider-Electric
 
C11N34V025L image- Schneider-electric
C11N34V025L
ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 50kA - EverLink
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSXm nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom de l'appareil NSXm 63N
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Application Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3d
[In] courant assigné d'emploi 25 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 90 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA Icu à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance N 50 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 4.1
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSoIR
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 90 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
2,5 kA à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle à 440 V In/2
10000 cycle à 440 V In
10000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 690 V In
Puissance dissipée par pôle 1,01 W
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Bornes de raccordement 1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², torsadé fin cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
"Pas" de raccordement 35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
Pas de 9 mm 9 module
Calibre du déclencheur 25 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 10...25 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 200 s à 1,5 x Ir
8 s à 6 x Ir
5 s à 7,2 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 375 A
Protection différentielle Intégrée
Classe de protection différentielle Classe A
Classe AC
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn Réglable
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn] 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Sensibilité du différentiel 30 mA pour classe A
100 mA pour classe A
300 mA pour classe A
500 mA pour classe A
1 A pour classe A
30 mA pour classe AC
100 mA pour classe AC
300 mA pour classe AC
500 mA pour classe AC
1 A pour classe AC
3 A pour classe AC
5 A pour classe AC
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt] 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
Signalisation locale Pourprésence de contacts auxiliaires repère (vert)
Largeur (L) 108 mm
Hauteur (H) 144 mm
Profondeur (P) 80 mm
Poids net 1,63 kg
Couleur Gris (RAL 7016)
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 2000 m sans réduction de courant
5000 m avec réduction de courant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,0 cm
Largeur de l'emballage 1 11,0 cm
Longueur de l'emballage 1 14,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,2 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,241 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois