Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSXm nouvelle génération
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSXm nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSXm 63N
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3d
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
90 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA Icu à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
N 50 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 4.1
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSoIR
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
90 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
2,5 kA à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à 440 V In/2
10000 cycle à 440 V In
10000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 690 V In
|
Puissance dissipée par pôle
|
1,01 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Position de montage
|
Horizontal et vertical
Plat sur le dos
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Bornes de raccordement
|
1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², torsadé fin cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
|
Pas de 9 mm
|
9 module
|
Calibre du déclencheur
|
25 A à 40 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
10...25 A
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Fixe
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
200 s à 1,5 x Ir
8 s à 6 x Ir
5 s à 7,2 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
1,5...10 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Fixe
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Fixe
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
375 A
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Classe de protection différentielle
|
Classe A
Classe AC
|
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn
|
Réglable
|
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn]
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA pour classe A
100 mA pour classe A
300 mA pour classe A
500 mA pour classe A
1 A pour classe A
30 mA pour classe AC
100 mA pour classe AC
300 mA pour classe AC
500 mA pour classe AC
1 A pour classe AC
3 A pour classe AC
5 A pour classe AC
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable
|
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt]
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques
|
1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
|
Signalisation locale
|
Pourprésence de contacts auxiliaires repère (vert)
|
Largeur (L)
|
108 mm
|
Hauteur (H)
|
144 mm
|
Profondeur (P)
|
80 mm
|
Poids net
|
1,63 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|