Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSXm nouvelle génération
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSXm nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSXm 63N
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4d
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
40 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
90 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA Icu à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
N 50 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
90 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
2,5 kA à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à 440 V In/2
10000 cycle à 440 V In
10000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 690 V In
|
Puissance dissipée par pôle
|
3,46 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Position de montage
|
Horizontal et vertical
Plat sur le dos
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Bornes de raccordement
|
Cosse/barre omnibus à compression
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
|
Pas de 9 mm
|
12 module
|
Calibre du déclencheur
|
40 A à 40 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,7 à 1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Fixe
|
Paramètres de protection neutre
|
1 x Ir (4d)
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Fixe
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
600 A
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques
|
1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
|
Signalisation locale
|
Pourprésence de contacts auxiliaires repère (vert)
|
Largeur (L)
|
108 mm
|
Hauteur (H)
|
137 mm
|
Profondeur (P)
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,42 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|