[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 KA 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
20000 주기 에서 440 V In/2
10000 주기 에서 440 V In
10000 주기 에서 690 V In/2
5000 주기 에서 690 V In
|
1극당 전력 소멸
|
12.21 W
|
취부 방식
|
백플레이트
|
마운팅포지션
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
Connection terminals
|
1 Everlink lug 2.5…70 mm ², 잘 꼬인 구리
1 Everlink lug 2.5…95 mm ², rigid or stranded aluminium/copper
|
연결 피치
|
35 mm 스프레더(확장기) 있는
27 mm 스프레더(확장기) 없는
|
9 mm pitches
|
9 모듈
|
트립장치 등급
|
160 A 에서 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
조정 가능 9 설정
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
63...160 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
고정
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
200 s 에서 1.5 x Ir
8 s 에서 6 x Ir
5 s 에서 7.2 x Ir
|
열 메모리
|
트립핑 전후 20분
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
조정 가능 9 설정
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
고정
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
고정
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
2000 A
|
누전 보호
|
Integrated
|
누전 보호 클래스
|
클래스 A
클래스 AC
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
조정 가능
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
누전 감도
|
30 mA 클래스 A
100 mA 클래스 A
300 mA 클래스 A
500 mA 클래스 A
1 A 클래스 A
30 mA 클래스 AC
100 mA 클래스 AC
300 mA 클래스 AC
500 mA 클래스 AC
1 A 클래스 AC
3 A 클래스 AC
5 A 클래스 AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
조정 가능
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 슬롯auxiliary switch OF
1 슬롯alarm switch SD
1 슬롯voltage release MN or MX
|
로컬 시그널링
|
Presence of auxiliary contacts 플래그 녹색)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
144 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
제품 무게
|
1.63 kg
|
색상
|
회색 RAL 7016)
|