Schneider-Electric
 
C124160BS
C124160BS
Intreruptor ComPacT NSXm NA, 4P, 160 A, papucide compresie si conectori pentru bare colectoare
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSXm noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSXm 160NA
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A la 40 °C
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23 100 A c.a. 50/60 Hz
AC-22 160 A c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Categorie de utilizare AC-22A
AC-23A
Cod capacitate de rupere NA
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Mod de montare Fix
[Icw] rated short-time withstand current 1500 A in timpul 1 s
1500 A in timpul 3 s
335 A in timpul 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 2,13 kA doar separator de sarcină
150 kA cu întreruptor de protecţie în amonte
Tip de control Comutare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Suplimentar
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Placa dorsala
Pasul conexiunii 27 mm
Conexiuni - borne 1 crimp lugsectiune cablu2,5…120 mm², rigid sau blocat aluminiu/cupru
1 crimp lugsectiune cablu2,5…95 mm², flexibil aluminiu/cupru
Bare
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:20000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-23A:20000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-22A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie
AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie
AC-22A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-23A:6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-22A:5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie
AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Greutate neta 1,42 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs UE
EAC
CCC
Mediu
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,000 cm
Latime prima forma de impachetare 13,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,440 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,190 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 150,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 254,490 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni