Schneider-Electric
 
BMXFCC1003 slika – Schneider-electric
BMXFCC1003
Komplet kablov - 40-kanalni priključek - 2 x konektor HE10 - za M340 I/O - 10 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli za Telefast Adva
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
Število kablov 2
Električna povezava 1 konektor 40 smeri
2 priključka HE10
Dolžina kabla 10 m
Komplementarno
Skupno število žic 40
Žični odsek 0,324 mm²
Teža izdelka 3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 26,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 2,858 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,900 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 107,616 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev