|
|
|
BMXXBP1200
Rack M340 - 12 Sloturi - Montaj Pe Panou, Contrapanou Sau Sina Din
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon X80
|
Tip produs sau componenta
|
Backplane
|
Suplimentar
Număr de sloturi
|
12 bus X
|
Compatibilitate produs
|
Procesor BMXP34
Sursa electrica BMXCPS
Modul I/O
Modul pentru aplicatii specifice
|
Putere consumata in W
|
0,17 W
|
Conexiune electrica
|
1 conector (XBE) modul de expansiune
|
Mod de fixare
|
By 4 M4/M5/M6 screws, montare pe panou
By 4 M4/M5/M6 screws, montare pe placa de montare
|
Inaltime
|
103,7 mm
|
Latime
|
503,2 mm
|
Adancime
|
19 mm
|
Greutate neta
|
1,27 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 % fără condensare
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Certificare navala
|
Standarde
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
56,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,317 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,420 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
52,680 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|