|
|
|
BMXCPS3020
napájecí modul M340 - 24..48 V DC - 31.2 W
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Modicon X80
|
Typ produktu nebo součásti
|
Modul napájecího zdroje
|
Backplane compatibility
|
Nekompatibilní s BMEXBP..02
|
Primární napětí
|
24...48 V izol.
|
Typ napájecího obvodu
|
DC
|
Sekundární napájení
|
15 W 3,3 V DC I/O log. modul napájení
31,2 W 24 V DC I/O napáj.modul+procesor
|
Doplňky
Mez primárního napětí
|
18...62.4 V
|
Vstupní proud
|
0,83 A 48 V
1,65 A 24 V
|
Nárazový proud
|
30 A 24 V
60 A 48 V
|
I²t na spuštění
|
1 A².s 24 V
3 A².s 48 V
|
It na spuštění
|
0,2 A s 24 V
0,3 A s 48 V
|
MTBF spolehlivost
|
4600000 H
|
Typ ochrany
|
Nepřístupná vnitřní pojistka pro primární obvod
Ochrana proti přetížení pro 2 cct, 24 V napájení
Přepěťová ochrana pro 2 cct, 24 V napájení
Ochrana proti zkratu pro 2 cct, 24 V napájení
|
Proud při sekundárním napětí
|
1,3 A 24 V DC I/O napáj.modul+procesor
4,5 A 3,3 V DC I/O log. modul napájení
|
Maximální ztrátový výkon ve W
|
8,5 W
|
Signalizace stavu LED
|
1 LED (zelená) napětí rámu OK
|
Typ ovládání
|
Tlačítko RESET studený restart
|
Elektrické připojení
|
1 konektor 2 pin(y)relé alarmu
1 konektor 5 pin(y)napájení linky, ochraná zem
|
Maximum cable distance between devices
|
10 m kabel napájecího zdroje měď 1,5 mm²
15 m kabel napájecího zdroje měď 2,5 mm²
|
Izolační odpor
|
>= 10 MOhm primár/zem
>= 10 MOhm primár/sekundár
|
Hmotnost přístroje
|
0,34 kg
|
Prostředí
Odolnost proti mikropřerušením
|
1 ms
|
Dielektrická pevnost
|
1500 V primár/zem
1500 V primár/sekundár
|
Odolnost proti vibracím
|
3 gn
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Směrnice
|
2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Provozní teplota
|
0…60 °C
|
Relativní vlhkost
|
5…95 % při 55 °C bez kondenzace
|
Stupeň ochrany
|
TC
|
Pracovní nadmořská výška
|
0...2000 m
2000...5000 m ano
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
13,183 cm
|
Šířka balení 1
|
15,437 cm
|
Délka balení 1
|
15,654 cm
|
Hmotnost balení 1
|
500,0 g
|
Typ balení 2
|
S04
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
30 cm
|
Šířka balení 2
|
40 cm
|
Délka balení 2
|
60 cm
|
Hmotnost balení 2
|
7,22 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
48
|
Výška balení 3
|
75 cm
|
Šířka balení 3
|
60 cm
|
Délka balení 3
|
80 cm
|
Hmotnost balení 3
|
40 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|