|
|
|
BMXCPS3020
전원 공급 모듈 M340 - 24..48 V DC - 31.2 W
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon X80
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전원 모듈
|
Backplane compatibility
|
Not compatible with BMEXBP..02
|
주 전압
|
24...48 V 격리된
|
전원 회로 타입
|
DC
|
2차 전력
|
15 W 3.3 V DC I/O 모듈 로직 전원
31.2 W 24 V DC I/O 모듈 전원 및 프로세서
|
전기적/기계적 특성
주 전압 제한
|
18 ... 62.4 V
|
입력 전류
|
0.83 A 48 V
1.65 A 24 V
|
유입 전류
|
30 A 24 V
60 A 48 V
|
활성화 시 I²t
|
1 ². 24 V
3 ². 48 V
|
활성화 중
|
0.2 A s 24 V
0.3 A s 48 V
|
MTBF 안정성
|
4600000 H
|
보호 타입
|
내부 퓨즈 액세스 불가 주 회로
보호 방지 2차 회로, 24 V 센서 전원
과전압 보호 2차 회로, 24 V 센서 전원
단락-회로 보호 2차 회로, 24 V 센서 전원
|
전류 2차 전압
|
1.3 A 24 V DC I/O 모듈 전원 및 프로세서
4.5 A 3.3 V DC I/O 모듈 로직 전원
|
Maximum power dissipation in W
|
8.5 W
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 랙 전압 OK
|
제어 타입
|
리셋 누름버튼 콜드 재시동
|
전기적 연결
|
커넥터 1개 2 핀경보 중계기
커넥터 1개 5 핀라인 전원, 보호 접지
|
Maximum cable distance between devices
|
10 m 전원 케이블 구리 1.5 mm ²
15 m 전원 케이블 구리 2.5 mm ²
|
절연 저항
|
>= 10 MOhm 주/접지
>= 10 MOhm 주/보조
|
제품 무게
|
0.34 kg
|
사용환경
초소형제동에 대한 면역
|
1 ms
|
절연내력
|
1500 V 주/접지
1500 V 주/보조
|
내진동
|
3 gn
|
내충격성
|
30 GN
|
IP 등급
|
IP20
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
5…95 % 에서 55 °C 응축 없는
|
보호 처리
|
TC
|
사용 고도
|
0...2000 m
2000...5000 m 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13.183 cm
|
Package 1 Width
|
15.437 cm
|
Package 1 Length
|
15.654 cm
|
Package 1 Weight
|
500.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7.22 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
40 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|