Schneider-Electric
 
LA9G4602 Bild- Schneider-electric
LA9G4602
Anschlussverlängerung gerade - TeSys Giga Schütz LC1G265-500, 4-polig
EAN Code EAN Code: 
3606481915689
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts LA9G
Produkt- oder Komponententyp Anschlussverlängerungen
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie TeSys LC1G
TeSys LR9G
Beschreibung der Pole 4P
Menge pro Satz Satz à 4
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,39 kg
Produktkompatibilität LC1G265 - 500
Höhe 37,5 mm
Breite 3 mm
Tiefe 30 mm
Montage
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Normen EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 Nr. 60947-1
GB/T 14048
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,75 cm
VPE 1 Breite 12,5 cm
VPE 1 Länge 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 570,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,165 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate