Schneider-Electric
 
LC1G1154EHEA Bild- Schneider-electric
LC1G1154EHEA
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 4-polig, 250A AC1, 48-130V ACDC-A Spule
EAN Code EAN Code: 
3606481922625
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Giga
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1G
Anwendung des Schützes Leistungsschaltung
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
DC-1
DC-3
DC-5
Beschreibung der Pole 4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 115 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
250 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
[Uc] Steuerkreisspannung 48 - 130 V AC 50/60 Hz
48 - 130 V DC
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 250 A (bei 40 °C)
Nenn-Unterbrechungskapazität 1040 A bei 440 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 1,1 kA - 10 s
0,64 kA - 30 s
0,52 kA - 1 min
0,4 kA - 3 min
0,32 kA - 10 min
Zugehörige Absicherung 125 A aM bei <= 440 V für Motor
125 A aM bei <= 690 V für Motor
315 A gG bei <= 690 V
Durchschnittliche Impedanz 0,00018 Ohm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V
Verlustleistung pro Pol 10 W AC-1 - Ith 250 A
3 W AC-3 - Ith 115 A
Kompatibilitätscode LC1G
Zusammensetzung des Polkontakts 4 S
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Motorleistung (HP) 30 hp bei 200/208 V 60 Hz
40 hp bei 230/240 V 60 Hz
75 hp bei 460/480 V 60 Hz
100 hp bei 575/600 V 60 Hz
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 1560 A bei 440 V
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 400000 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 8 Mcycles
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC) 260 VA
Einschaltleistung in W (DC) 190 W
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC) 8,9 VA
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC) 5,0 W
Betriebszeit 40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 25 x 6 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Anschlussraster 35 mm
Montagehalterung Platte
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
[M] Anzugsdrehmoment 18 Nm
Höhe 255 mm
Breite 143 mm
Tiefe 193 mm
Produktgewicht 5,1 kg
Montage
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Mechanische Robustheit Schwingungen 5…300 Hz 2 Gn Schütz geöffnet
Schwingungen 5…300 Hz 4 Gn Schütz geschlossen
Schocks 10 Gn 11 ms Schütz geöffnet
Schocks 15 Gn 11 ms Schütz geschlossen
Farbe Dunkelgrau
Beschichtung TH
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25,000 cm
VPE 1 Breite 26,500 cm
VPE 1 Länge 38,500 cm
VPE 1 Gewicht 6,368 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 50,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate