Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Giga
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1G
|
Anwendung des Schützes
|
Leistungsschaltung
Motorsteuerung
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
AC-8A
AC-8B
DC-1
DC-3
DC-5
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
440 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
330 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 - 48 V AC 50/60 Hz
24 - 48 V DC
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
440 A (bei 40 °C)
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
2940 A bei 440 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
2,65 kA - 10 s
1,8 kA - 30 s
1,3 kA - 1 min
0,9 kA - 3 min
0,75 kA - 10 min
|
Zugehörige Absicherung
|
400 A aM bei <= 440 V für Motor
250 A aM bei <= 690 V für Motor
500 A gG bei <= 690 V
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,000144 Ohm
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V
|
Verlustleistung pro Pol
|
30 W AC-1 - Ith 440 A
16 W AC-3 - Ith 330 A
|
Kompatibilitätscode
|
LC1G
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
3 S
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Motorleistung (kW)
|
90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
185 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
220 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
185 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
185 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
185 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
220 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
185 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motorleistung (HP)
|
100 hp bei 200/208 V 60 Hz
125 hp bei 230/240 V 60 Hz
250 hp bei 460/480 V 60 Hz
300 hp bei 575/600 V 60 Hz
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
3830 A bei 440 V
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 400000 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
8 Mcycles
|
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC)
|
540 VA
|
Einschaltleistung in W (DC)
|
380 W
|
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC)
|
17,9 VA
|
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC)
|
6,4 W
|
Betriebszeit
|
40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 32 x 10 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
Anschlussraster
|
45 mm
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
35 Nm
|
Höhe
|
290 mm
|
Breite
|
140 mm
|
Tiefe
|
226 mm
|
Produktgewicht
|
8,2 kg
|