Schneider-Electric
 
LC1G330BEEA Bild- Schneider-electric
LC1G330BEEA
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 330A AC3, 24-48V ACDC-A Spule
EAN Code EAN Code: 
3606481922274
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Giga
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1G
Anwendung des Schützes Leistungsschaltung
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
AC-8A
AC-8B
DC-1
DC-3
DC-5
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 440 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
330 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
[Uc] Steuerkreisspannung 24 - 48 V AC 50/60 Hz
24 - 48 V DC
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 440 A (bei 40 °C)
Nenn-Unterbrechungskapazität 2940 A bei 440 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 2,65 kA - 10 s
1,8 kA - 30 s
1,3 kA - 1 min
0,9 kA - 3 min
0,75 kA - 10 min
Zugehörige Absicherung 400 A aM bei <= 440 V für Motor
250 A aM bei <= 690 V für Motor
500 A gG bei <= 690 V
Durchschnittliche Impedanz 0,000144 Ohm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V
Verlustleistung pro Pol 30 W AC-1 - Ith 440 A
16 W AC-3 - Ith 330 A
Kompatibilitätscode LC1G
Zusammensetzung des Polkontakts 3 S
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Motorleistung (kW) 90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
185 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
220 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
185 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
185 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
185 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
220 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
185 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorleistung (HP) 100 hp bei 200/208 V 60 Hz
125 hp bei 230/240 V 60 Hz
250 hp bei 460/480 V 60 Hz
300 hp bei 575/600 V 60 Hz
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 3830 A bei 440 V
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 400000 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 8 Mcycles
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC) 540 VA
Einschaltleistung in W (DC) 380 W
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC) 17,9 VA
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC) 6,4 W
Betriebszeit 40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 32 x 10 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Anschlussraster 45 mm
Montagehalterung Platte
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
[M] Anzugsdrehmoment 35 Nm
Höhe 290 mm
Breite 140 mm
Tiefe 226 mm
Produktgewicht 8,2 kg
Montage
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Mechanische Robustheit Schwingungen 5…300 Hz 2 Gn Schütz geöffnet
Schwingungen 5…300 Hz 4 Gn Schütz geschlossen
Schocks 10 Gn 11 ms Schütz geöffnet
Schocks 15 Gn 11 ms Schütz geschlossen
Farbe Dunkelgrau
Beschichtung TH
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,5 cm
VPE 1 Breite 31,0 cm
VPE 1 Länge 37,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,555 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 75,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 46,22 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate