|
|
|
LVS08728
PrismaSeT P - Socle - Faces avant et arrière + piliers - H100 L800
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Socle
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
|
Produits compatibles
|
Enveloppe IP31
Enveloppe IP41
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule - largeur 800 mm, profondeur 400 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids net
|
5,24 kg
|
Finition de la surface
|
Texturé
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,100 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
78,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,172 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
81,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
313,500 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|