Schneider-Electric
 
LVS08750 image- Schneider-electric
LVS08750
PrismaSeT-P, panneau latéral, IP30, profondeur=400mm (2 pièces)
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT P
Type de produit ou équipement Panneau latéral
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Application Distribution électrique basse tension
Type de coffret Armoire métallique
Armoire intérieure
Description d'installation Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
Cellule - largeur 800 mm, profondeur 400 mm
Composition du kit 2 panneau latéral
Fixations à quart de tour
Normes CEI 61439-1 pour armoire
CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit ASTA
Complémentaires
Matière Feuille d'acier traité
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Texturé
Couleur Blanc (RAL 9003)
Largeur 400 mm
Hauteur 2000 mm
Poids net 18,5 kg
Quantité du lot Lot de 2
Environnement
Degré de protection IP IP30 pour armoire
IP31 pour armoire
Tenue aux chocs IK IK08
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,0 cm
Largeur de l'emballage 1 48,0 cm
Longueur de l'emballage 1 207,0 cm
Poids de l'emballage 1 19,68 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 97,0 cm
Largeur de l'emballage 2 120,0 cm
Longueur de l'emballage 2 202,0 cm
Poids de l'emballage 2 414,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui