|
|
|
LVS08434
PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L400 P400
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Toit
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Armoire métallique
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
|
Normes
|
CEI 61439-1 pour armoire
CEI 61439-2 pour armoire
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Complémentaires
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
400 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids du produit
|
1,76 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30 pour armoire
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,786 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
58 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
126 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
65,58 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|