|
|
|
LVS08496
PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650 P400
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PrismaSeT P
|
Gamme
|
PrismaSeT
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT P cellule
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Produits compatibles
|
Enveloppe IP31
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Plaque presse-étoupe en deux parties
|
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
650 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids net
|
2,8 kg
|
Finition de la surface
|
Texturé
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP31
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,281 kg
|
Type d'emballage 2
|
X12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
44,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
167,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|