Schneider-Electric
 
LVS08643 picture- Schneider-electric
LVS08643
PrismaSeT P Green Cover W800 IP30/31/55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Prisma G
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT P Active cubicle
Előlap típusa Teli
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 800 mm
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Papír
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Zöld (RAL 6029)
Magasság 50 mm
Szélesség 800 mm
Nettó súly 0,80 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 800 mm PrismaSeT P mező
Környezet
IP védettségi fok IP31
IP41
IP55
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,400 cm
1. csomag szélessége 4,600 cm
1.csomag hossza 81,600 cm
1. csomag súlya 1,316 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa X12
Egységek száma 2. csomagban 110
2.csomag magassága 74,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 163,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék