Schneider-Electric
 
LVS08214 картинка- Schneider-electric
LVS08214
"PrismaSeT G EXTENSION FLOOR-ST.ENC.W600 33M G IP30"
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT G
Тип продукт или компонент #N/A
Приложение на устройството Ел. разпределение на ниско напрежение
Тип табло Functional enclosure delivered in kit form
Metal enclosure
Indoor enclosure
Описание на таблото Floor-standing enclosure - ширина 600 mm
Съдържание на комплекта Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Plinth
Допълнителна информация Може да бъде комбинирано страна към страна
Type of front plate Без to be ordered separately
Брой вертикални модули [50 mm] 33
Брой 18 мм модули на ред 24
Стандарти IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Product certifications ASTA
EAC
Допълнителни устройства
[Ue] Изолационно напрежение 1000 V on main rear busbars в съответствие с IEC 61439-2
Честота на мрежата 50/60 Hz
[In] номинален ток 630 A при 40 °C в съответствие с IEC 61439-2
Short-circuit current 50 kA
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост 25 kA 1 s в съответствие с IEC 61439-1
Максимален ток на устойчивост 53 kA в съответствие с IEC 61439-1
Клас електрическа изолация Клас I
Материал Обработена стомана
Защитни мерки Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие С текстура
Матиран
Цвят Бял (RAL 9003)
Широчина 595 mm
Височина With plinth: 1880 mm
Дълбочина 205 mm
Нето тегло на продукта 24 kg
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Околна среда
Степен на защита IP IP30 with front plate
IP40 with door
IP41 with door and canopy
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
Степен на защита IK IK07 with front plate
IK08 with transparent door
IK10 with plain door
Механична устойчивост Seismic tests - #N/A в съответствие с #N/A
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 66,000 cm
Package 1 Length 190,000 cm
Package 1 Weight 26,250 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 95,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 238,000 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да