|
|
|
LVS08214
"PrismaSeT G EXTENSION FLOOR-ST.ENC.W600 33M G IP30"
|
|
|
Основни
Обхват
|
PrismaSeT
|
Гама на продукта
|
PrismaSeT G
|
Тип продукт или компонент
|
#N/A
|
Приложение на устройството
|
Ел. разпределение на ниско напрежение
|
Тип табло
|
Functional enclosure delivered in kit form
Metal enclosure
Indoor enclosure
|
Описание на таблото
|
Floor-standing enclosure - ширина 600 mm
|
Съдържание на комплекта
|
Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Plinth
|
Допълнителна информация
|
Може да бъде комбинирано страна към страна
|
Type of front plate
|
Без to be ordered separately
|
Брой вертикални модули [50 mm]
|
33
|
Брой 18 мм модули на ред
|
24
|
Стандарти
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Product certifications
|
ASTA
EAC
|
Допълнителни устройства
[Ue] Изолационно напрежение
|
1000 V on main rear busbars в съответствие с IEC 61439-2
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
[In] номинален ток
|
630 A при 40 °C в съответствие с IEC 61439-2
|
Short-circuit current
|
50 kA
|
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост
|
25 kA 1 s в съответствие с IEC 61439-1
|
Максимален ток на устойчивост
|
53 kA в съответствие с IEC 61439-1
|
Клас електрическа изолация
|
Клас I
|
Материал
|
Обработена стомана
|
Защитни мерки
|
Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
|
Покритие
|
С текстура
Матиран
|
Цвят
|
Бял (RAL 9003)
|
Широчина
|
595 mm
|
Височина
|
With plinth: 1880 mm
|
Дълбочина
|
205 mm
|
Нето тегло на продукта
|
24 kg
|
Количество в комплект
|
Комплект от 1 бр.
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP30 with front plate
IP40 with door
IP41 with door and canopy
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
|
Степен на защита IK
|
IK07 with front plate
IK08 with transparent door
IK10 with plain door
|
Механична устойчивост
|
Seismic tests - #N/A в съответствие с #N/A
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
66,000 cm
|
Package 1 Length
|
190,000 cm
|
Package 1 Weight
|
26,250 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
95,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
202,000 cm
|
Package 2 Weight
|
238,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Без PVC
|
Да
|
|
|