|
|
|
LVS01034
PrismaSeT G - Panneau latéral - Armoire 30M - IP30 - RAL9003
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
|
Description d'installation
|
Armoire
|
Emplacement de montage
|
Côté
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
30
|
Complémentaires
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Largeur
|
195 mm
|
Hauteur
|
1525 mm
|
Profondeur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
3,1 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
188,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,451 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
32,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
202,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
67,500 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|