Schneider-Electric
 
LVS08109 image- Schneider-electric
LVS08109
PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 27M - RAL9003
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Boîtier
Application Distribution électrique basse tension
Type de coffret Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Armoire métallique
Armoire intérieure
Description du coffret/armoire Coffret - largeur 600 mm
Composition du kit Montants
Plaque arrière
2 panneau latéral
Plaque supérieure
Plaque inférieure
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm) 27
Nombre de modules de 18 mm par rangée 24
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
CEI 62208
Certifications du produit ASTA
EAC
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi 630 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
Courant de court-circuit 50 kA
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1
[Ipk] courant assigné de crête admissible 53 kA se conformer à CEI 61439-1
Classe d'isolation électrique Classe I
Matière Feuille d'acier traité
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Texturé
Mat
Couleur Blanc (RAL 9003)
Largeur 595 mm
Hauteur 1380 mm
Profondeur 205 mm
Poids net 21,34 kg
Quantité du lot Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP IP30 avec plastron
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
Tenue aux chocs IK IK07 avec plastron
IK08 avec porte transparente
IK10 avec porte pleine
Robustesse mécanique Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,000 cm
Largeur de l'emballage 1 65,500 cm
Longueur de l'emballage 1 144,000 cm
Poids de l'emballage 1 21,907 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 95,000 cm
Largeur de l'emballage 2 120,000 cm
Longueur de l'emballage 2 202,000 cm
Poids de l'emballage 2 370,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois