Schneider-Electric
 
LVS08283 image- Schneider-electric
LVS08283
PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 30M - L300 - RAL9003
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Porte
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G conduit
Equipement fournis Porte
Poignée
Serrure à clé (clé 405)
Autre verrouillage et insert à commander séparément
3 charnière
Type de porte Opaque
Degré de protection IP IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
Complémentaires
Description d'installation Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Sens d'ouverture de la porte Réversible
Nombre de verrous 3
Angle d'ouverture de porte 130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm) 30
Matière du coffret Poignée: polyamide
Plaque de finition: feuille d'acier traité
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 1680 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 33 mm
Poids net 5,88 kg
Finition de la surface Texturé
Mat
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN/CEI 62262
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm
Largeur de l'emballage 1 34,000 cm
Longueur de l'emballage 1 160,000 cm
Poids de l'emballage 1 7,340 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 98,000 cm
Largeur de l'emballage 2 120,000 cm
Longueur de l'emballage 2 202,000 cm
Poids de l'emballage 2 292,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois