|
|
|
LVS08132
PrismaSeT G - Porte transparente - Coffret ou extension 6M - RAL9003
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
|
Equipement fournis
|
Porte
Poignée
Serrure à clé (clé 405)
Autre verrouillage et insert à commander séparément
2 charnière
|
Type de porte
|
Transparent
|
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Coffret - largeur 600 mm
Coffret d'extension - largeur 600 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
1
|
Angle d'ouverture de porte
|
130 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Matière du coffret
|
Poignée: polyamide
Verre
Plaque de finition: feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
330 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Profondeur
|
36 mm
|
Poids net
|
2,82 kg
|
Matière
|
Verre
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à EN/CEI 62262
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
38,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
64,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,615 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
85,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
119,480 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|