|
|
|
LVS08197
PrismaSeT Active DOORZ. DEUR KO 21 M G KAST
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PrismaSeT
|
Productgamma
|
PRISMASET G
|
Type product of component
|
Deur
|
Bereik compatibiliteit
|
PrismaSeT PRISMASET G kabelgoot
|
Meegeleverde apparatuur
|
Deur
Hendel
Sleutelslot (sleutel 405)
Ander sleutelslot en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld
2 scharnier
|
Deurtype
|
Transparant
|
IP-beschermingsgraad
|
IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IP30 zonder deur
IP40 met deur
IP41 met deur en overkapping
|
Complementaire kenmerken
Beschrijving installatie
|
Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
|
Openingszijde deur
|
Omkeerbaar
|
Aantal sloten
|
2
|
Deuropeningshoek
|
130 °
|
Aantal verticale modules
|
21
|
Materiaal kast
|
Hendel: polyamide
Glas
Afdekframe: behandeld plaatstaal
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 1
|
Hoogte
|
1080 mm
|
Breedte
|
300 mm
|
Diepte
|
36 mm
|
Nettogewicht
|
4,3 kg
|
Materiaal
|
Glas
|
Afwerking oppervlakte
|
Mat
Getextureerde
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Beschermende behandeling
|
Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
34,0 cm
|
Package 1 Length
|
114,5 cm
|
Package 1 Weight
|
5,698 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
98,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
148,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|