Schneider-Electric
 
LVS08302 image- Schneider-electric
LVS08302
PrismaSeT G - Coffret IP55 - 7M - RAL9003
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Boîtier
Application Distribution électrique basse tension
Type de coffret Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Coffret résistant intempéries
Armoire métallique
Armoire intérieure
Description du coffret/armoire Coffret - largeur 600 mm
Composition du kit Montants
Plaque arrière
2 panneau latéral
Plaque supérieure
Plaque inférieure
4 support de montage
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm) 7
Nombre de modules de 18 mm par rangée 24
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
CEI 62208
Certifications du produit ASTA
EAC
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi 630 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
Courant de court-circuit 50 kA
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1
[Ipk] courant assigné de crête admissible 53 kA se conformer à CEI 61439-1
Classe d'isolation électrique Classe I
Matière Feuille d'acier traité
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Texturé
Mat
Couleur Blanc (RAL 9003)
Largeur 575 mm
Hauteur 450 mm
Profondeur 260 mm
Poids net 13,04 kg
Environnement
Degré de protection IP IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK IK10 avec porte
Robustesse mécanique Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,5 cm
Largeur de l'emballage 1 61,0 cm
Longueur de l'emballage 1 64,5 cm
Poids de l'emballage 1 12,884 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 93,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 192,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois