|
|
|
LVS08302
PrismaSeT G - Coffret IP55 - 7M - RAL9003
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Coffret résistant intempéries
Armoire métallique
Armoire intérieure
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 600 mm
|
Composition du kit
|
Montants
Plaque arrière
2 panneau latéral
Plaque supérieure
Plaque inférieure
4 support de montage
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Type de plaque frontale
|
Sans à commander séparément
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
7
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
ASTA
EAC
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
|
Courant de court-circuit
|
50 kA
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
53 kA se conformer à CEI 61439-1
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Texturé
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Largeur
|
575 mm
|
Hauteur
|
450 mm
|
Profondeur
|
260 mm
|
Poids net
|
13,04 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 avec porte
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 avec porte
|
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
61,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
64,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,884 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
93,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
192,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|