|
|
|
LVS08311
Armadio Prisma G IP55 33M 36 mod
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Quadro funzionale fornito in kit
Cassetta a tenuta stagna
Metal enclosure
Indoor enclosure
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
|
Composizione kit
|
Uprights
Rear plate
2 side panel
Top plate
Bottom plate
4 mouting bracket
|
Informazioni aggiuntive
|
Può essere accoppiato lateralmente
|
Type of front plate
|
Senza da ordinare separatamente
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
33
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
36
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
EAC
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
|
Corrente di corto circuito
|
50 kA
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1
|
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]
|
53 kA conforme a IEC 61439-1
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe I
|
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Larghezza
|
745 mm
|
Altezza
|
1800 mm
|
Profondità
|
260 mm
|
Peso prodotto
|
40 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 con porta
|
Grado di protezione IK
|
IK10 con porta conforme a EN/IEC 62262
|
Robustezza meccanica
|
Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
89,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
180,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,34 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
65,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
256,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|