|
|
|
LVS08352
PrismaSeT G - Panneau latéral coffret IP55 - 7M - Lot(x2) - RAL9003
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Armoire métallique
|
Description d'installation
|
Coffret - largeur 600 mm
|
Composition du kit
|
2 panneau latéral
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
7
|
Normes
|
CEI 61439-1 pour armoire
CEI 61439-2 pour armoire
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Complémentaires
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Texturé
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
450 mm
|
Poids net
|
2,5 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 pour armoire
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,704 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
31,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
33,5 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|