Schneider-Electric
 
LVS08352 image- Schneider-electric
LVS08352
PrismaSeT G - Panneau latéral coffret IP55 - 7M - Lot(x2) - RAL9003
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Panneau latéral
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Application Distribution électrique basse tension
Type de coffret Armoire métallique
Description d'installation Coffret - largeur 600 mm
Composition du kit 2 panneau latéral
Nombre de modules verticaux (50 mm) 7
Normes CEI 61439-1 pour armoire
CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit ASTA
Complémentaires
Matière Feuille d'acier traité
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Texturé
Mat
Couleur Blanc (RAL 9003)
Options couleur spéciale Oui
Largeur 250 mm
Hauteur 450 mm
Poids net 2,5 kg
Quantité du lot Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP IP55 pour armoire
Tenue aux chocs IK IK10
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,0 cm
Largeur de l'emballage 1 23,0 cm
Longueur de l'emballage 1 49,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,704 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 31,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 33,5 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois