Schneider-Electric
 
LVS03001 image- Schneider-electric
LVS03001
PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT Prisma Pack 250
Type de rail Modulaire
Produit installé Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
TeSys : fixe GV2LE
TeSys : fixe GV2ME
TeSys : fixe GV2RTn
Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Vigilohm : IM20
Vigilohm : IM20H
Vigilohm : fixe IM9
Vigilohm : fixe IM9-OL
ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Acti 9 : fixe appareil modulaire
Multi 9 : fixe appareil modulaire
Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton
Vigirex : RH10
Vigirex : RH21
Vigirex : RH99
Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe lampe module 1/2 ou 1 - horizontal installation
ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Acti 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation
Multi 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation
Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
Description des pôles 1 x3P: fixe C120
1 x4P: fixe C120
9 x3P: fixe GV2LE
9 x3P: fixe GV2ME
9 x3P: fixe GV2RTn
1 x3P: fixe iC120
1 x4P: fixe iC120
1 x3P: fixe INS100 vertical installation
1 x4P: fixe INS100 vertical installation
1 x3P: fixe INS160 vertical installation
1 x4P: fixe INS160 vertical installation
1 x3P: fixe INS40 vertical installation
1 x4P: fixe INS40 vertical installation
1 x3P: fixe INS63 vertical installation
1 x4P: fixe INS63 vertical installation
1 x3P: fixe NG125
1 x4P: fixe NG125
1 x3P: fixe NG125 NA
1 x4P: fixe NG125 NA
1 x3P: fixe INS125 vertical installation
1 x4P: fixe INS125 vertical installation
Complémentaires
Description d'installation Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux 2 module(s) : lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largearmoire
2 module(s) : lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : GV2LE, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : GV2ME, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : GV2ME, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : GV2RTn, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : GV2RTn, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : IM20 dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : IM20 dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : IM20H dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : IM20H dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : IM9 dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : IM9 dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : IM9-OL dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : IM9-OL dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : INS40, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : INS40, direct dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : INS63, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : INS63, direct dans 600 mm largecoffret
2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largearmoire
2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largecoffret
2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largecoffret Pack
3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret
8 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire
8 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret
6 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret Pack
6 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret Pack
4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : NG125 NA, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : NG125 NA, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : RH10, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : RH10, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : RH21, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : RH21, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : RH99, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : RH99, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
Pas de 9 mm 48
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 52 mm
Largeur 468 mm
Profondeur 100 mm
Poids net 0,24 kg
Couleur Naturel
Matière Métal
Environnement
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASTA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,200 cm
Largeur de l'emballage 1 10,500 cm
Longueur de l'emballage 1 47,000 cm
Poids de l'emballage 1 234,000 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 14,000 cm
Largeur de l'emballage 2 48,000 cm
Longueur de l'emballage 2 50,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,470 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 300
Hauteur de l'emballage 3 62,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 88,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois