|
|
|
LVS03811
Piastra frontale piena 1M L250
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G condotto
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 condotto
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
Cassetta Pack - largezza 300 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
1
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
250 mm
|
Peso prodotto
|
0,18 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento
300 mm PrismaSeT G canalina a parete
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
177 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,519 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
28 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
48 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|