Schneider-Electric
 
LVS08833 image- Schneider-electric
LVS08833
PrismaSeT G - Auvent 2 coffrets ou 2 armoires + 1 gaine - IP41 - L1500
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Auvent
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Degré de protection IP IP31
Complémentaires
Description d'installation 3 armoires + gaine - largeur 600 + 600 + 300 mm
2 coffrets + gaine - largeur 600 + 600 + 300 mm
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 45 mm
Largeur 1500 mm
Profondeur 280 mm
Poids net 6,32 kg
Finition de la surface Mat
Texturé
Matière Feuille d'acier traité
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9003)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,0 cm
Largeur de l'emballage 1 30,0 cm
Longueur de l'emballage 1 152,5 cm
Poids de l'emballage 1 6,12 kg
Type d'emballage 2 P2M
Nb produits dans l'emballage 2 45
Hauteur de l'emballage 2 100 cm
Largeur de l'emballage 2 120 cm
Longueur de l'emballage 2 200 cm
Poids de l'emballage 2 295,4 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois