|
|
|
LVS08833
PrismaSeT G - Auvent 2 coffrets ou 2 armoires + 1 gaine - IP41 - L1500
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Type de produit ou équipement
|
Auvent
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
|
Degré de protection IP
|
IP31
|
Complémentaires
Description d'installation
|
3 armoires + gaine - largeur 600 + 600 + 300 mm
2 coffrets + gaine - largeur 600 + 600 + 300 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
1500 mm
|
Profondeur
|
280 mm
|
Poids net
|
6,32 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
152,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,12 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
45
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
200 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
295,4 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|