Schneider-Electric
 
LVS08871 image- Schneider-electric
LVS08871
PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée - coffret ou armoire - L600-850
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PrismaSeT G
Gamme PrismaSeT
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT G plaque presse-étoupe
Type de produit ou équipement Support plaque passe-câbles
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Produits compatibles Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
Enveloppe IP31
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Type de plaque passe-câbles Découpe FL21
Emplacement de montage Haut ou bas du boîtier
Matière Feuille d'acier traité
Quantité du lot Lot de 1
Largeur 600 mm
Profondeur 180 mm
Poids net 0,75 kg
Finition de la surface Mat
Texturé
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Degré de protection IP IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,400 cm
Largeur de l'emballage 1 14,200 cm
Longueur de l'emballage 1 49,000 cm
Poids de l'emballage 1 750,000 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 40,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 23,200 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 74,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 197,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois