|
|
|
LVS08871
PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée - coffret ou armoire - L600-850
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Gamme
|
PrismaSeT
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT G plaque presse-étoupe
|
Type de produit ou équipement
|
Support plaque passe-câbles
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Produits compatibles
|
Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
Enveloppe IP31
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Découpe FL21
|
Emplacement de montage
|
Haut ou bas du boîtier
|
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
600 mm
|
Profondeur
|
180 mm
|
Poids net
|
0,75 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
750,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
23,200 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Hauteur de l'emballage 3
|
74,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
197,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|