|
|
|
LVS08382
Kit associazione a "L" Prisma G IP55
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Kit di associazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G estensione cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Affiancati
|
Installazione
|
A L
|
Installation description
|
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Attrezzature fornite
|
1 angolare triplo
1 angolare singolo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso prodotto
|
2,2 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,348 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,4 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|