|
|
|
LVS08383
PrismaSeT G - kit d'association en carré - IP55
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de combinaison
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G extension de boîtier
|
Produits compatibles
|
Enveloppe IP55
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Juxtaposés
|
Position de montage
|
En carré
|
Description d'installation
|
Armoire
Coffret
|
Equipement fournis
|
1 pilier quadruple
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids net
|
2,22 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,851 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,941 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|