|
|
|
LVS07945
PrismaSeT G - Bloc insert combinaison double barre DIN
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc avec insert
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fermeture
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G porte
PrismaSeT PrismaSeT P
PrismaSeT
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Remplacement rapide et simple
|
Support de montage
|
Poignée
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
Coffret Pack
|
Type de verrouillage
|
DIN
|
Type de verrou
|
Double barre de verrouillage
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids net
|
0,02 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
200
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,657 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|