Schneider-Electric
 
LVS08815 image- Schneider-electric
LVS08815
PrismaSeT G - kit d'association - armoire coffret gaine IP30
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
Type de produit ou équipement Kit de combinaison
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G extension de boîtier
Produits compatibles Enveloppe IP30
Enveloppe IP31
Enveloppe IP43
Degré de protection IP IP30
IP31
IP43
Complémentaires
Description d'installation Armoire
Coffret
Gaine d'armoire
Gaine de coffret
Quantité du lot Lot de 1
Poids net 0,84 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,8 cm
Longueur de l'emballage 1 31,5 cm
Poids de l'emballage 1 825,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 17,158 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois