|
|
|
LVS08917
Clip-on label, PrismaSeT P and G, 25X85, set of 12
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PrismaSeT
|
Produktserie
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Produkttype
|
Clipslabel
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Medfølgende udstyr
|
1 papirlabel
1 transparent låg
1 støtte
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
"PrismaSeT" (PrismaSeT P) cubicle
"PrismaSeT" (PrismaSeT G) kapsling
|
Montageform
|
Med skruer
Med klips
|
Tavle-/søjlebeskrivelse
|
Søjle
Floor-standing enclosure
Wall-mounted enclosure
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 12
|
Højde
|
25 mm
|
Bredde
|
85 mm
|
Vægt
|
0,014 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9001)
Natur
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
139,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,734 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|