|
|
|
S320530W
Connected Switch, Ovalis, Wiser, 10A, 230V, white
|
|
|
Teknisk informasjon
Varemerke
|
Schneider Electric
|
Serie
|
Ovalis C Series
|
Typenummer
|
NH3537
|
Produkt eller type komponent
|
Tilkoblet bryter
|
Produktkompatibilitet
|
Wiser hub generation 2
|
Navn på mobilapp
|
Wiser Home
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Teknologi
|
Elektronisk
|
Antall brytere
|
1
|
Aktuator
|
Push-button
|
Lasttype
|
Glødelampe: 2200 W for 230 V AC
Halogenlampe: 2000 W for 230 V AC
LED lampe: 200 W for 230 V AC
Motor (enfase): 1000 VA for 230 V AC
LV halogenlamper: 1050 VA for 12 V AC
LV halogenlamper: 500 VA for 12 V AC
Kompakt lysrør: 200 W for 230 V AC
|
[Ue] merkespenning
|
250 V AC 50 Hz
|
Merkestrøm
|
10 A
|
Standby-forbruk
|
Max. 0.4 W
|
Sikringsstørrelse
|
16 A
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Type overflate
|
Høyglans
|
Antall funksjonstaster
|
1
|
Lokal varsling
|
Programmerbar: 1 LED ( Grønn/rød)
|
Signalfunksjon
|
Locator
Lys på når bryteren aktiveres
Programmeringsindikasjon
|
Antall utganger
|
1
|
Start/stopp
|
Fjernkontroll med ekstra trykknapp
Fjernkontroll Wiser App
Lokal kontroll Dimmebryter
|
Software navn
|
Wiser App: Styring av pulsgeneratoren
Wiser App: Oppgradere enhetens fastvare
Wiser App: Definere led-status
Wiser App: Tilfeldig funksjon
Wiser App: Astrofunksjon
Wiser App: Ukedagsbytte
Wiser App: Programmere koblingstiden
Wiser App: Aktiver timermodus/overkjøringstid
Wiser App: Administrasjon av triggerinnstillinger
|
Maks antall tilkoblede enheter
|
Zigbee: <15 ( Smartenhet)
|
Type kommunikasjonsnettverk
|
Trådløs ( 2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m
|
Systemkrav
|
Wiser Home Touch Wiser Home control
Wiser Home Touch Wiser App
|
Tilkoblede hjelpe
|
Ubegrenset antall trykknapper, distanse : < 50 m
|
Tilgjengelig utstyr
|
Brukermanual
Sentralplate
|
Koblingsskjema
|
Med null (N)
|
Tilkoblinger
|
Skrutilkobling
|
Antall klemmer
|
2
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1,5...2,5 mm² for Solid kabel(er)
1,5...2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Type skruehode
|
Pozidriv nr 1 og kombi
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,5 N.m
|
Materiale
|
PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør
Metall: Terminaler
Termoplast: Senterplate
|
Montering
|
Vegg
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Festemetode
|
Med skruer
Med hurtigkobling
|
Installasjonstype
|
Innendørs installasjon
|
Antall pr. sett
|
1
|
Forpakning
|
Kartong
|
Innbyggingsdybde
|
27 mm
|
Dybde
|
41 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Vekt
|
0,061 kg
|
Resistance to chemical agents
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
5…40 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
5…40 °C
|
IP-grad
|
IP20 Innendørs
IP21 Med merking på visuelle deler
|
Miljøegenskaper
|
Blekning
Flytende såpe
Vindusvask veske
Alkohol
Aceton
Olje
UV-bestandig
Bensin
|
Standarder
|
EN 300-328
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
|
Direktiver
|
2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Produktsertifikater
|
CE
VDE
SEMKO
EAC
NEMKO
FI
NF
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
7,700 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
105,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,320 kg
|
Bærekraftig
|
|