Schneider-Electric
 
LVSSDP824 foto- Schneider-electric
LVSSDP824
PrismaSeT S - Volle deur voor kast 8x24 modules - wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma PrismaSeT
Type product of component Deur
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Kasttoebehoren
Bereik compatibiliteit PrismaSeT S
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Sleutelnummer Aantal te vermelden
Deurtype Vol
Bestemming product Omheining
Aantal horizontale rijen 8
Stap van 9 mm 48
Aantal modules (18 mm) per rij 24
Totaal aantal modules (18 mm) 192,0
Nettogewicht 9,700 kg
Materiaal kast Metaal
Breedte 568 mm
Hoogte 1396 mm
Diepte 48,4 mm
Kleur Wit (RAL 9003)
Marktsegment Residentieel
Kleine gebouwen
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP41
IK-beschermingsgraad IK08
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 59,0 cm
Package 1 Length 157,0 cm
Package 1 Weight 12,25 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 100,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 160,0 cm
Package 2 Weight 278,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden