|
|
|
LVSSDP824
PrismaSeT S - Volle deur voor kast 8x24 modules - wit
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PrismaSeT
|
Type product of component
|
Deur
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Kasttoebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
PrismaSeT S
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Sleutelnummer
|
Aantal te vermelden
|
Deurtype
|
Vol
|
Bestemming product
|
Omheining
|
Aantal horizontale rijen
|
8
|
Stap van 9 mm
|
48
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
24
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
192,0
|
Nettogewicht
|
9,700 kg
|
Materiaal kast
|
Metaal
|
Breedte
|
568 mm
|
Hoogte
|
1396 mm
|
Diepte
|
48,4 mm
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Marktsegment
|
Residentieel
Kleine gebouwen
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP41
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
59,0 cm
|
Package 1 Length
|
157,0 cm
|
Package 1 Weight
|
12,25 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
100,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
160,0 cm
|
Package 2 Weight
|
278,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|