Schneider-Electric
 
LVSSDP824 image- Schneider-electric
LVSSDP824
PrismaSeT S - Porte blanche pour coffret 8 rangées 24 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme PrismaSeT S
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Numéro de clé Nombre à indiquer
Type de porte Pleine
Destination du produit Enveloppe
Nombre de rangées horizontales 8
Pas de 9 mm 48
Nombre de modules de 18 mm par rangée 24
Nombre total de modules de 18 mm 192,0
Poids net 9,700 kg
Matière du coffret Métal
Largeur 568 mm
Hauteur 1396 mm
Profondeur 48,4 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Segment de marché Résidentiel
Petits bâtiments
Environnement
Degré de protection IP IP41
Tenue aux chocs IK IK08
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,0 cm
Largeur de l'emballage 1 59,0 cm
Longueur de l'emballage 1 157,0 cm
Poids de l'emballage 1 12,25 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 22
Hauteur de l'emballage 2 100,0 cm
Largeur de l'emballage 2 120,0 cm
Longueur de l'emballage 2 160,0 cm
Poids de l'emballage 2 278,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois