|
|
|
LVSSDP824
PrismaSeT S - Porte blanche pour coffret 8 rangées 24 modules
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT S
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Numéro de clé
|
Nombre à indiquer
|
Type de porte
|
Pleine
|
Destination du produit
|
Enveloppe
|
Nombre de rangées horizontales
|
8
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
192,0
|
Poids net
|
9,700 kg
|
Matière du coffret
|
Métal
|
Largeur
|
568 mm
|
Hauteur
|
1396 mm
|
Profondeur
|
48,4 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petits bâtiments
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP41
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
59,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
157,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,25 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
160,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
278,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|