Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Steuerungstyp
|
Motorantrieb mit externem Anschluss
Motormechanismus
|
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
Montagehalterung
|
Gehäuse
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-3
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
1250 A bei 60 °C
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
25 kA während 0,5 s entspricht IEC 60947-3
4 kA während 20 s entspricht IEC 60947-3
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
52 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Sichtbare Trennstrecke
|
Nein
|
Mechanische Lebensdauer
|
6000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Höhe
|
327 mm
|
Breite
|
210 mm
|
Tiefe
|
147 mm
|
Produktgewicht
|
14 kg
|